Commutation de langue avec la console de paramétrage avec affichage plein texte
Pour changer la langue dans l'affichage en texte clair, appuyer simultanément sur les touches <START> et <Flèche vers le haut>. Le variateur ne doit pas être libéré.
Sélectionner ensuite l'une des langues disponibles et confirmer la sélection avec la touche <Navigation>.
Pour les variateurs en IP66 avec écran TFT, la touche de fonction F1 [A] permet également d'accéder directement à la commutation de langue.