Brillo de pantalla en standby en consolas de programación con pantalla TFT (unidades IP66)

Si el variador no se maneja o parametriza mediante las teclas de la consola de programación, la pantalla cambia automáticamente al brillo en standby transcurridos 320 segundos. Éste está predefinido en el ajuste de fábrica al 50 %. El rango de ajuste se puede cambiar de forma definida por el usuario mediante la tecla de función F2 [B] entre 5-100 %. En cuanto se pulsa una tecla de la consola de programación, el brillo vuelve a aumentar inmediatamente al 100 %.