Console de paramétrage avec affichage plein texte

[1] | Affichage plein texte (multilingue) | [4] | Touche de navigation |
[2] | Bouton de démarrage | [5] | Touche flèche vers le haut |
[3] | Touche STOP/RESET | [6] | Touche flèche vers le bas |
Les touches suivantes sont disponibles uniquement sur les appareils IP66 avec écran TFT.
[A] | Touche de fonction F1 |
[B] | Touche de fonction F2 |
[C] | Menu d'information / menu d'aide |