Procedimiento automático de medición "Auto-Tune"
Con el procedimiento automático de medición, el variador puede medir prácticamente cualquier motor para transmitir los datos del motor.
- Inicie el procedimiento de medición a través de la pantalla del variador.
- Tras un restablecimiento de los ajustes de fábrica, el procedimiento de medición se inicia automáticamente tras la primera habilitación y, dependiendo del tipo de regulación, dura hasta 2 minutos. No interrumpa este proceso de medición.
- Después de haber introducido los datos del motor, puede iniciar el procedimiento automático de medición "Auto-Tune" también manualmente mediante el parámetro P4-02. No habilite el variador hasta que no haya introducido correctamente todos los datos del motor en los parámetros.
- Las bornas 12 y 13 para la STO deben recibir tensión. No se precisa habilitación. El display debe indicar "Stop".
AVISO