Puesta en marcha con motores

ADVERTENCIA

Si el parámetro P4-02 está ajustado a "1" ("Auto-Tune", Autoajuste), el motor puede arrancar automáticamente.
Lesiones graves o fatales.
- Asegúrese de que ninguna persona se encuentra en el área de alcance de las piezas en movimiento.
Información adicional
- Puesta en marcha con motores asíncronos con control U/f
- Puesta en marcha con motores asíncronos con regulación de velocidad VFC
- Puesta en marcha con motores asíncronos o motores par con regulación de par VFC
- Puesta en marcha con motores síncronos sin realimentación del encoder (regulación PMVC)
- Puesta en marcha con motores LSPM de SEW‑EURODRIVE
- Puesta en marcha con motores de reluctancia síncronos (regulación SYN-R)
- Puesta en marcha con motores de CC sin escobillas (regulación BLDC)
- Puesta en marcha con motores preajustados de SEW‑EURODRIVE