Puesta en marcha con motores asíncronos o motores par con regulación de par VFC

  1. Conecte el motor al variador. Durante la conexión, preste atención a la tensión nominal del motor.
  2. Introduzca los datos de motor de la placa de características del motor:
    • P1-07 = tensión nominal del motor
    • P1-08 = corriente nominal del motor
    • P1-09 = frecuencia nominal del motor
    • P1-10 = velocidad nominal del motor
    • P1-14 = 201 (menú de parámetros ampliado)
    • P4-01 = 1 (regulación de par VFC)
    • P4-05 = factor de potencia
  3. Ajuste las velocidades máxima y mínima con P1-01 y P1-02.
  4. Ajuste las rampas de aceleración y deceleración con P1-03 y P1-04.
  5. Inicie el procedimiento de medición automático "Auto-Tune" (Autoajuste) tal y como se describe en el capítulo Procedimiento automático de medición ("Auto-Tune").
  6. Si el rendimiento de la regulación es insuficiente, el comportamiento de la regulación se puede optimizar con el parámetro P7-10.