Ejemplo de especificación de velocidad y par mediante entradas analógicas

En el ejemplo siguiente, la entrada analógica 2 se utiliza como fuente de referencia de par, mediante la entrada analógica 1 se especifica la velocidad:

  • P1-15

=

3 (asignación de las bornas de entrada)

  • P4-06

=

2 (referencia de par mediante entrada analógica 2)

  • P6-07

=

100 % (desactivación de la vigilancia de velocidad)

  • P6-17

=

0 (desactivación del umbral de desbordamiento de par)

=

> 0 (posible ajuste en función de la aplicación)