Exemple de consigne de couple et de vitesse via les entrées analogiques
Dans l'exemple suivant, l'entrée analogique 2 est utilisée en tant que source de référence de couple, la vitesse est prescrite par l'entrée analogique 1.
| = | 3 (affectation des bornes d'entrée) |
| = | 2 (référence de couple via entrée analogique 2) |
| = | 100 % (désactivation surveillance de vitesse) |
| = | 0 (désactivation seuil time out couple) |
= | > 0 (adaptations éventuelles nécessaires pour l'application) |