Exemple de consigne de couple et de vitesse via le bus de terrain

Dans l'exemple suivant, la consigne de couple et de vitesse est définie via le bus de terrain.

  • P1-12

=

5, 6, 7 (choix de la source de pilotage)

  • P4-06

=

3 (référence de couple via bus de terrain)

  • P6-07

=

100 % (désactivation surveillance de vitesse)

  • P6-17

=

0 (désactivation seuil time out couple)

=

> 0 (adaptations éventuelles nécessaires pour l'application)

  • P5-09

=

0, 1 (consigne de vitesse en min-1 ou en %) Description des paramètres P5-09 – P5-11 Définition données process bus de terrain (SPx)

  • P5-10

=

2 (consignes de couple en %) Description des paramètres P5-09 – P5-11 Définition données process bus de terrain (SPx)