Mise en service avec moteurs

AVERTISSEMENT

Si le paramètre P4-02 est mis sur "1" ("Autotuning"), le moteur peut démarrer automatiquement.
Blessures graves ou mortelles.
- Veiller à ce qu'aucune personne ne se trouve à portée des pièces mobiles de l'installation.
Informations complémentaires
- Mise en service avec moteurs asynchrones avec pilotage U/f
- Mise en service avec moteurs asynchrones avec régulation de vitesse VFC
- Mise en service avec moteurs asynchrones ou moteurs couple avec régulation de couple VFC
- Mise en service avec moteurs synchrones sans retour codeur (régulation PMVC)
- Mise en service avec moteurs LSPM de SEW‑EURODRIVE
- Mise en service avec moteurs synchrones à réluctance (régulation SYN-R)
- Mise en service avec moteurs DC Brushless (régulation BLDC)
- Mise en service avec moteurs préréglés SEW‑EURODRIVE