Mise en service avec moteurs DC Brushless (régulation BLDC)
- Raccorder le moteur au variateur de vitesse. Lors du raccordement, respecter la tension nominale du moteur.
- Saisir les indications de la plaque signalétique du moteur.
- P1-07 = Tension induite / tension à vide [V/min-1] à la vitesse nominale moteur
- P1-08 = Courant nominal moteur
- P1-09 = Fréquence nominale moteur
- P1-10 = Vitesse nominale moteur
- P1-14 = 201 (Accès avancé aux paramètres)
- P4-01 = 8 (Régulation de vitesse BLDC)
- P4-05 = Facteur de puissance
- Régler la vitesse maximale P1-01 et la vitesse minimale P1-02.
- Régler les rampes d'accélération et de décélération avec les paramètres P1-03 et P1-04.
- Lancer la mesure automatique "Autotuning" comme décrit au chapitre Mesure automatique "Autotuning".
- En cas de performances de régulation insuffisantes, l'Autotuning peut également être optimisé via le paramètre P7-10.