Colocação em operação com motor de corrente contínua Brushless (controle BLDC)

  1. Conectar o motor no conversor. Ao conectar, observe a tensão nominal do motor.
  2. Introduzir os dados do motor na plaqueta de identificação do motor:
    • P1-07 = Tensão da roda magnética/Tensão em vazio [V/min-1] na rotação nominal do motor
    • P1-08 = Corrente nominal do motor
    • P1-09 = Frequência nominal do motor
    • P1-10 = Rotação nominal do motor
    • P1-14 = 201 (menu de parâmetros ampliado)
    • P4-01 = 8 (controle de rotação BLDC).
    • P4-05 = fator de potência
  3. Ajustar a velocidade máxima P1-01 e a velocidade mínima P1-02.
  4. Ajustar as rampas de aceleração e desaceleração com P1-03 e P1-04.
  5. Inicie o processo de medição automática do motor "Auto-Tune" como descrito no capítulo Processo de medição automática ("Auto-Tune").
  6. Se a performance do controle for insuficiente, o comportamento do controle pode ser otimizado no parâmetro P7-10.