Colocação em operação para pré-ajustados da SEW-EURODRIVE
É possível realizar a colocação em operação se um dos seguintes motores CMP (classe de rotação 4500 min-1) ou MGF..-DSM (classe de rotação 2000 min-1) estiver conectado ao conversor:
Tipo do motor | Indicação |
|---|---|
CMP40M | 40M |
CMP50S/CMP50M/CMP50L | 50S/50M/50L |
CMP63S/CMP63M/CMP63L | 63S/63M/63L |
CMP71S/CMP71M/CMP71L | 71S/71M/71L |
MGF..2-DSM-B | gF-2 |
MGF..4-DSM-B | gF-4 |
MGF..4-DSM-B/XT | gF-4Ht |
MGF..1-DSM-C | gF-1c |
MGF..2-DSM-C | gF-2c |
MGF..4-DSM-C | gF-4c |
MGF..4-DSM-C/XT | gF4cHt |
Procedimento
- Colocar P1-14 em "201" para o acesso aos parâmetros específicos LTX.
- Colocar P1-16 no motor pré-ajustado, ver capítulo Grupo de parâmetros 1: Parâmetros específicos para servo (nível 1).
Exemplo
Exemplo: | ||
Tamanho CMP.. | 50S | 40M, 50S, 50M, 50L, 63S, 63M, 63L, 71S, 71M, 71L |
Tensão de sistema do motor | 4 |
|
Motores com freio | b | b = pisca com motores com freio |
Todos os parâmetros necessários (tensão, corrente, etc.) são ajustados automaticamente.
INFORMAÇÃO