Colocação em operação da fonte do sinal de controle

ATENÇÃO

É possível realizar uma liberação através da instalação de sensores ou chaves nos bornes. O motor pode iniciar automaticamente.
Morte ou ferimentos graves.
- Certifique-se de que ninguém esteja ao alcance das partes móveis da unidade.
- Instale a chave no estado aberto.
- Se instalar um potenciômetro, ajuste-o previamente para 0.
Informações adicionais