Modo de teclado (P1-12 = 1 ou 2)
Para a operação no modo de teclado:
- Ajustar P1-12 para "1" (unidirecional) ou "2" (bidirecional).
- Conectar um jumper de fio ou uma chave entre os bornes 1 e 2 na régua de bornes para liberar o conversor.
- Conectar os bornes 12 e 13 da entrada STO de acordo com o capítulo correspondente Desligamento individual.
- Pressionar agora a tecla <Iniciar>. O conversor é liberado com 0.0 Hz.
- Pressionar a tecla <Para cima> para aumentar a rotação. Pressionar a tecla <Para baixo> para reduzir a rotação.
- Para parar o conversor pressione a tecla <Parar/Reset>.
- Ao pressionar novamente a tecla <Iniciar>, o conversor é iniciado conforme o ajuste em P2-37. Se o modo bidirecional estiver ativado (P1-12 = 2), pressionar a tecla <Iniciar> resultará na inversão da direção.
INFORMAÇÃO