Tastenfeldmodus (P1-12 = 1 oder 2)
Für den Betrieb im Tastenfeldmodus:
- Stellen Sie P1-12 auf "1" (unidirektional) oder "2" (bidirektional) ein.
- Schließen Sie eine Drahtbrücke oder einen Schalter zwischen Klemme 1 und 2 am Klemmenblock an, um den Umrichter freizugeben.
- Schließen Sie die Klemmen 12 und 13 des STO-Eingangs entsprechend Kapitel Einzelabschaltung an.
- Drücken Sie nun die <Start>-Taste. Der Umrichter wird mit 0.0 Hz freigegeben.
- Drücken Sie die <Auf>-Taste, um die Drehzahl zu erhöhen. Drücken Sie die <Ab>-Taste, um die Drehzahl zu verringern.
- Um den Umrichter zu stoppen, drücken Sie die <Stopp/Reset>-Taste.
- Durch anschließendes Drücken der <Start>-Taste startet der Umrichter entsprechend der Einstellung in P2-37. Ist der bidirektionale Modus aktiviert (P1-12 = 2), wird die Richtung durch erneutes Drücken der <Start>-Taste umgekehrt.
HINWEIS