Pilotage par console (P1-12 = 1 ou 2)
Pour le pilotage par console :
- Régler P1-12 sur "1" (unidirectionnel) ou "2" (bidirectionnel).
- Réaliser un pontage ou fermer un interrupteur entre les bornes 1 et 2 du bornier utilisateur pour libérer le variateur de vitesse.
- Raccorder les bornes 12 et 13 de l'entrée STO conformément au chapitre Coupure individuelle.
- Appuyer ensuite sur la touche <START>. Le variateur de vitesse est libéré à 0.0 Hz.
- Appuyer sur la touche <Flèche vers le haut> pour augmenter la vitesse. Appuyer sur la touche <Flèche vers le bas> pour réduire la vitesse.
- Pour arrêter le variateur, appuyer sur la touche <STOP/RESET>.
- Appuyer ensuite sur la touche <Start> pour faire démarrer le variateur selon le réglage dans P2-37. Lorsque le mode bidirectionnel est activé (P1-12 = 2), l'inversion du sens est obtenue en appuyant à nouveau sur la touche <START>.
REMARQUE