Pilotage par bornes (réglage-usine) P1-12 = 0

Pour le pilotage par bornes (réglage usine) :

  • P1-12 doit être forcé à "0" (réglage usine).
  • Modifier la configuration des bornes d'entrée en fonction des exigences dans P1-15. Réglages possibles : voir le chapitre P1-15 Entrée digitale Choix de la fonction.
  • Brancher un interrupteur entre les bornes 1 et 2 du bornier utilisateur.
  • Brancher un potentiomètre (1 kΩ – 10 kΩ) entre les bornes 5, 6 et 7 ; brancher le point milieu sur la broche 6.
  • Raccorder les bornes 12 et 13 de l'entrée STO conformément au chapitre Coupure individuelle.
  • Libérer le variateur de vitesse en établissant une liaison entre la borne 1 et la borne 2.
  • Régler la vitesse avec le potentiomètre.