Modo con bornas (ajuste de fábrica) P1-12 = 0

Para el funcionamiento en el control mediante bornas (ajuste de fábrica):

  • P-12 ha de estar ajustado a "0" (ajuste de fábrica).
  • Cambie la configuración de las bornas de entrada en función de sus requisitos en P1-15. Para los ajustes posibles, véase el capítulo P1-15 Selección de función de entrada binaria.
  • Conecte un interruptor entre las bornas 1 y 2 del bloque de bornas de usuario.
  • Conecte un potenciómetro (1 k – 10 k) entre las bornas 5, 6 y 7. La toma central se conecta en la borna 6.
  • Conecte las bornas 12 y 13 de la entrada STO según el capítulo Desconexión individual.
  • Habilite el variador estableciendo una conexión entre las bornas 1 y 2.
  • Ajuste la velocidad con el potenciómetro.