Modo de bornes (ajuste de fábrica) P1-12 = 0
Para a operação no modo de bornes (ajuste de fábrica):
- P1-12 deve estar colocado em "0" (ajuste de fábrica).
- Alterar a configuração dos bornes de entrada de acordo com os seus requisitos em P1-15. Para ver as configurações possíveis, ver capítulo P1-15 Entrada digital Seleção da função.
- Conectar uma chave entre os bornes 1 e 2 do bloco de bornes do usuário.
- Conectar um potenciômetro (1 k – 10 k) entre os bornes 5, 6 e 7. A tomada mediana está conectada ao borne 6.
- Conecte os bornes 12 e 13 da entrada STO de acordo com o capítulo correspondente Desligamento individual.
- Para liberar o conversor, estabeleça uma ligação entre os bornes 1 e 2.
- Ajustar a rotação com o potenciômetro.