Modo de teclado (P1-12 = 1 o 2)
Para el funcionamiento en el modo de teclado:
- Ajuste P1-12 a "1" (unidireccional) o "2" (bidireccional).
- Conecte un puente de alambre o un interruptor entre las bornas 1 y 2 del bloque de bornas para habilitar el variador.
- Conecte las bornas 12 y 13 de la entrada STO según el capítulo Desconexión individual.
- Ahora pulse la tecla <Inicio>. El variador será habilitado con 0,0 Hz.
- Pulse la tecla <Arriba> para aumentar la velocidad. Pulse la tecla <Abajo> para reducir la velocidad.
- Para detener el variador, pulse la tecla <Parada/Reset>.
- Pulsando a continuación la tecla <Inicio>, el variador arranca según el ajuste de P2-37. En caso de que esté activado el modo bidireccional (P1-12 = 2), pulsando de nuevo la tecla <Inicio> se invierte la dirección.
AVISO