Mise en service de la source de pilotage

AVERTISSEMENT

Une libération est possible grâce à l'installation de capteurs et d'interrupteurs. Le moteur peut démarrer automatiquement.
Blessures graves ou mortelles.
- Veiller à ce qu'aucune personne ne se trouve à portée des pièces mobiles de l'installation.
- Installer un interrupteur ouvert.
- En cas d'installation d'un potentiomètre, le régler au préalable sur "0".
Informations complémentaires