Mode régulateur PID (P1-12 = 3)
Le régulateur PID intégré peut être utilisé pour la régulation de la température, de la pression ou pour d'autres besoins de régulation.
L'illustration suivante montre les possibilités de configuration du régulateur PID.

Généralités concernant l'utilisation
Raccorder le capteur pour la grandeur de régulation à l'entrée analogique 1 ou 2 en fonction du paramètre P3-10. La valeur mesurée par le capteur peut être mise à l'échelle avec le paramètre P3-12 de sorte que l'utilisateur obtienne la valeur correcte sur l'afficheur du variateur, p. ex. 0 – 10 bars.
La référence de consigne du régulateur PID peut être réglée à l'aide de P3-05.
Le réglage des rampes de vitesse en standard est sans effet lorsque le régulateur PID est activé. En fonction de l'écart de régulation (différence entre la consigne et la référence), les rampes d'accélération et de décélération peuvent être activées via P3-11.
Référence consigne fixe
Lorsque le paramètre P3-05 = 0, la référence consigne indiquée dans P3-06 est utilisée. Dès que les paramètres P9-34 et P9-35 présentent un autre réglage que "OFF", trois références de consigne fixe supplémentaires P3-14 à P3-16 sont activées et sont sélectionnées en fonction du tableau suivant.
Choix des bornes via P9-34 | Choix des bornes via P9-35 | Référence consigne fixe |
|---|---|---|
0 (LOW) | 0 (LOW) | P3-06 |
1 (HIGH) | 0 (LOW) | P3-14 |
0 (LOW) | 1 (HIGH) | P3-15 |
1 (HIGH) | 1 (HIGH) | P3-16 |
P1-12 | = | 3 (Source de pilotage : régulateur PID) |
P1-15 | = | 0 (Programmation libre des bornes via P9-xx) |
P3-05 | = | 0 (Sélection de consigne PID : référence de consigne fixe) |
P9-09 | = | 1 (Source pour activation du pilotage par bornes) |
P9-10 | = | 4 (Source de consigne : PID) |
P9-34 | = | (Référence de consigne fixe PID Entrée de sélection 0) p. ex. DI2 |
P9-35 | = | (Référence de consigne fixe PID Entrée de sélection 1) p. ex. DI3 |
Référence PID bus de terrain
Pour le fonctionnement du régulateur PID avec référence PID bus de terrain, régler les paramètres suivants.
P1-12 | = | 5 (p. ex. Source de pilotage SBus) |
P1-14 | = | 201 (Accès avancé aux paramètres) |
P1-15 | = | 0 (Libre choix de la fonction via entrées digitales) |
P3-05 | = | 3 (Sélection de consigne PID : référence PID bus de terrain) |
P5-09 – 11 | = | 4 (Sélection du mot de sortie process pour la consigne PID) |
P9-01 | = | Source entrée libération |
P9-10 | = | 4 (Source de consigne : PID) |