Mode maître-esclave (P1-12 = 4)

[1] | RJ45 sur câble RJ45 |
|
|
[2] | Boîtier de dérivation |
|
|
Le variateur de vitesse est doté d'une fonction maître-esclave intégrée.
En fonction du mode d'exploitation, la fonction maître - esclave est compatible avec deux configurations différentes.
- Synchronisation de vitesse
- Répartition de charge
Les deux tableaux suivants indiquent la configuration correspondante des variateurs de vitesse dans les deux modes d'exploitation.
Un protocole spécifique permet la communication maître - esclave. Le variateur communique ensuite via l'interface d'ingénierie RS485. Jusqu'à 63 variateurs peuvent être reliés les uns aux autres via connecteur RJ45 dans un réseau de communication. La longueur maximale du câble de communication réseau est de 1000 m.
Un variateur de vitesse doit être configuré en tant que maître, les autres doivent être configurés en tant qu'esclaves. Il ne peut y avoir qu'un seul variateur maître par réseau. Ce variateur maître communique son état de fonctionnement (p. ex. activé, désactivé) et sa consigne de fréquence toutes les 30 ms. Les variateurs esclaves adoptent alors l'état du variateur maître.
REMARQUE

Pour établir le réseau maître - esclave, utiliser le kit de câbles B. Il n'est pas nécessaire d'utiliser une résistance de terminaison de ligne. Les informations concernant les kits de câbles figurent dans le catalogue.