Câblage général pour le message de défaut esclave
En cas de défaut du maître, les esclaves s'arrêtent automatiquement.
Pour détecter un défaut des esclaves sur le maître, le relais 1 des esclaves doit être configuré sur "Variateur prêt" et une entrée digitale du maître doit être configurée sur "Entrée de défaut externe". Ils doivent être reliés comme suit.
Dans l'exemple suivant, l'entrée DI5 est utilisée avec les sélections P1-15 = 6, 7, 16 ou 17.