Configuration pour répartition de charge
Dans la configuration pour répartition de charge, le couple réel du maître (P0-12) fait office de consigne de couple pour le variateur esclave (P0-05).
La consigne de vitesse du maître (P0-04) sert de limite de vitesse de l'esclave (P0-04), mais l'esclave suit toujours la valeur réelle actuelle du maître.
La répartition de la charge est supportée uniquement dans le sens positif et uniquement avec les modes d'exploitation / régulations moteur suivants.
P4-01 = 0, 3, 6, 7, 8
Description des paramètres | Réglage maître | Réglage esclave |
|---|---|---|
P1-03 (Rampe d'accélération) | défini par l'utilisateur | 0.1 sEn cas de vibration de l'entraînement, la valeur doit être légèrement augmentée. |
P1-04 (Rampe de décélération) | ||
P1-12 (Source de pilotage) | 0, 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8 | 4 |
P1-14 (Accès avancé aux paramètres) | 201 | 201 |
P4-06 (Source référence de couple / valeur limite) | 0, 1, 2, 3, 5 | 4 |
P4-19 (Référence de couple maître - esclave) | 1 | 0 |
P5-01 (communication adresse variateur) | 1 | 2 – 63 |