Konfiguration für Lastaufteilung
Bei der Konfiguration der Lastaufteilung wirkt der Drehmoment-Istwert des Masters (P0-12) als Drehmoment-Sollwert der Slave-Umrichter (P0-05).
Der Drehzahl-Sollwert des Masters (P0-04) dient dabei als Drehzahl-Grenzwert des Slave (P0-04), jedoch folgt der Slave immer dem aktuellen Istwert des Masters.
Die Lastaufteilung wird nur in positiver Drehrichtung des Masters und nur bei folgenden Betriebsarten/Motorregelungen unterstützt:
P4-01 = 0, 3, 6, 7, 8
Parameterbeschreibung | Master-Einstellungen | Slave-Einstellungen |
|---|---|---|
P1-03 (Beschleunigungsrampe) | benutzerdefiniert | 0.1 sWenn der Antrieb schwingt, muss der Wert leicht erhöht werden |
P1-04 (Verzögerungsrampe) | ||
P1-12 (Steuerquelle) | 0, 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8 | 4 |
P1-14 (Erweitertes Parametermenü) | 201 | 201 |
P4-06 (Drehmomentreferenz-/Grenzwert-Quelle) | 0, 1, 2, 3, 5 | 4 |
P4-19 (Master-Slave-Drehmomenreferenz) | 1 | 0 |
P5-01 (Umrichteradresse Kommunikation) | 1 | 2 – 63 |