Master-Slave-Modus (P1-12 = 4)

[1] | RJ45 auf RJ45-Kabel |
|
|
[2] | Kabelverteiler |
|
|
Der Umrichter hat eine eingebaute Master-Slave-Funktion.
Die Master-Slave-Funktion unterstützt je nach Betriebsart zwei verschiedene Konfigurationsmöglichkeiten:
- Drehzahlgleichlauf
- Lastaufteilung
In den beiden nachfolgenden Tabellen wird die jeweilige Konfiguration der Umrichter beider Betriebsarten beschrieben.
Mit einem speziellen Protokoll wird die Master-Slave-Kommunikation ermöglicht. Der Umrichter kommuniziert dann über die RS485-Engineering-Schnittstelle. Bis zu 63 Umrichter können in einem Kommunikationsnetzwerk über RJ45-Stecker miteinander verbunden werden. Die maximale Länge des Kommunikationsnetzwerks beträgt 1000 m.
Ein Umrichter wird als Master konfiguriert und die übrigen Umrichter als Slaves. Pro Netzwerk darf es nur einen Master-Umrichter geben. Dieser Master-Umrichter übermittelt seinen Betriebszustand (z. B. aktiviert, deaktiviert) und seine Motor-Istdrehzahl alle 30 ms. Die Slave-Umrichter folgen dann dem Zustand des Master-Umrichters.
HINWEIS

Zum Aufbau des Master-Slave-Netzwerks kann Kabelset B verwendet werden. Die Verwendung eines Abschlusswiderstands ist nicht erforderlich. Informationen zu den Kabelsets finden Sie im Katalog.