Konfiguration für Drehzahlgleichlauf

Bei der Konfiguration für Drehzahlgleichlauf wirkt der Drehzahl-Istwert des Masters als Drehzahl-Sollwert der Slave-Umrichter. Der Drehzahl-Sollwert der Slave-Umrichter ist auch skalierbar.

Der Drehzahlgleichlauf wird nur bei folgenden Betriebsarten/Motorregelungen unterstützt:

P4-01 = 0, 2, 3, 6, 7, 8

Parameterbeschreibung

Master-

Einstellungen

Slave-

Einstellungen

P1-03 (Beschleunigungsrampe)

benutzerdefiniert

≤Masterrampen

P1-04 (Verzögerungsrampe)

P1-12 (Steuerquelle)

0, 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8

4

P1-14 (Erweitertes Parametermenü)

201

201

P4-19 (Master-Slave-Drehmomentreferenz)

0

0

P5-01 (Umrichteradresse Kommunikation)

1

2 – 63

P2-28 (Drehzahlskalierung)

–

Benutzerdefiniert

P2-29 (Skalierungsfaktor)

–

Benutzerdefiniert