Configuration pour synchronisation de vitesse

Dans la configuration pour synchronisation de vitesse, la vitesse réelle du maître fait office de consigne de vitesse pour le variateur esclave. La consigne de vitesse du variateur esclave est également configurable.

La synchronisation de vitesse est supportée uniquement dans les modes d'exploitation / régulations moteur suivants.

P4-01 = 0, 2, 3, 6, 7, 8

Description des paramètres

Réglage maître

 

Réglage esclave

 

P1-03 (Rampe d'accélération)

défini par l'utilisateur

≤ rampes maître

P1-04 (Rampe de décélération)

P1-12 (Source de pilotage)

0, 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8

4

P1-14 (Accès avancé aux paramètres)

201

201

P4-19 (Référence de couple maître - esclave)

0

0

P5-01 (Adresse variateur)

1

2 – 63

P2-28 (Mise à l'échelle vitesse esclave)

–

Spécifique utilisateur

P2-29 (Facteur de mise à l'échelle)

–

Spécifique utilisateur