Configuración para marcha de velocidad constante

En la configuración de la marcha de velocidad constante, el valor real de velocidad del maestro actúa como consigna de velocidad de los variadores esclavos. La consigna de velocidad de los variadores esclavos es también escalable.

La marcha de velocidad constante es soportada sólo con los siguientes modos de funcionamiento/regulaciones de motor:

P4-01 = 0, 2, 3, 6, 7, 8

Descripción de parámetros

Ajustes de

maestro

Ajustes de

maestro

P1-03 (rampa de aceleración)

definida por el usuario

≤rampas de maestro

P1-04 (rampa de deceleración)

P1-12 (fuente de señal de control)

0, 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8

4

P1-14 (menú de parámetros ampliado)

201

201

P4-19 (referencia de par maestro-esclavo)

0

0

P5-01 (dirección del variador para la comunicación)

1

2 – 63

P2-28 (escalado de velocidad)

–

Definido por el usuario

P2-29 (factor de escalado)

–

Definido por el usuario