Configuración para distribución de carga
En la configuración de la distribución de cargas, el valor real de par del maestro (P0-12) actúa como consigna de par de los variadores esclavos (P0-05).
La consigna de velocidad del maestro (P0-04) sirve en este caso como valor límite de la velocidad del esclavo (P0-04), pero el esclavo sigue siempre el valor real actual del maestro.
La distribución de la carga solo se admite con sentido de giro positivo del maestro y solo en los siguientes modos de funcionamiento/regulaciones del motor:
P4-01 = 0, 3, 6, 7, 8
Descripción de parámetros | Ajustes de maestro | Ajustes de esclavo |
|---|---|---|
P1-03 (rampa de aceleración) | definida por el usuario | 0,1 sSi el accionamiento vibra, se debe incrementar ligeramente el valor |
P1-04 (rampa de deceleración) | ||
P1-12 (fuente de señal de control) | 0, 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8 | 4 |
P1-14 (menú de parámetros ampliado) | 201 | 201 |
P4-06 (fuente de referencia de par/valor límite) | 0, 1, 2, 3, 5 | 4 |
P4-19 (referencia de par maestro-esclavo) | 1 | 0 |
P5-01 (dirección del variador para la comunicación) | 1 | 2 – 63 |