Configuração para distribuição de carga
Ao configurar a distribuição de carga, o valor atual do torque do mestre (P0-12) atua como valor nominal do torque dos conversores escravo (P0-05).
O valor nominal de rotação do mestre (P0-04) serve como valor máximo de rotação do escravo (P0-04), mas o escravo sempre segue o valor atual do mestre.
A divisão de carga é suportada apenas no sentido de rotação positivo do mestre e somente nas seguintes modos de operação/regulações do motor:
P4-01 = 0, 3, 6, 7, 8
Descrição dos parâmetros | Ajuste mestre | Ajustes escravo |
|---|---|---|
P1-03 (rampa de aceleração) | definida pelo usuário | 0.1 sSe o acionamento vibrar, o valor deve ser aumentado ligeiramente |
P1-04 (rampa de desaceleração) | ||
P1-12 (fonte do sinal de controle) | 0, 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8 | 4 |
P1-14 (menu de parâmetros ampliado) | 201 | 201 |
P4-06 (fonte de referência de torque/valor máximo) | 0, 1, 2, 3, 5 | 4 |
P4-19 (fonte de referência mestre/escravo) | 1 | 0 |
P5-01 (endereço do conversor comunicação) | 1 | 2 – 63 |