Configurador para rotação síncrona

Ao configurar a sincronização de rotação, o valor atual de rotação do mestre atua como valor nominal de rotação do conversor escravo. O valor nominal de rotação do conversor escravo também pode ser escalado.

A sincronização de rotação somente é suportada nos seguintes modo de operação/controles do motor:

P4-01 = 0, 2, 3, 6, 7, 8

Descrição dos parâmetros

Ajustes

mestre

Ajustes

escravo

P1-03 (rampa de aceleração)

definida pelo usuário

≤ Rampas mestre

P1-04 (rampa de desaceleração)

P1-12 (fonte do sinal de controle)

0, 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8

4

P1-14 (menu de parâmetros ampliado)

201

201

P4-19 (referência de torque Mestre/Escravo)

0

0

P5-01 (endereço do conversor comunicação)

1

2 – 63

P2-28 (escala de rotação)

–

Definido pelo usuário

P2-29 (fator de escala)

–

Definido pelo usuário