Modo mestre-escravo (P1-12 = 4)

[1] | RJ45 em cabo RJ45 |
|
|
[2] | Distribuidor de cabo |
|
|
O conversor possui uma função de mestre-escravo incorporada.
A função mestre-escravo suporta duas opções de configuração diferentes, dependendo do modo de operação:
- Sincronização da rotação
- Distribuição de carga
A respectiva configuração dos conversores para ambos os modos de operação é descrita nas duas tabelas abaixo.
A comunicação mestre-escravo é possibilitada com um protocolo especial. O conversor comunica então através da interface de engenharia RS485. É possível conectar até 63 conversores entre si através de conectores RJ45 em uma rede de comunicação. O comprimento máximo do módulo de comunicação deve ser de 1.000 m.
Um conversor é configurado como mestre e os restantes, como escravos. Por rede, só é permitido um conversor mestre. Este conversor de mestre envia seu estado operacional (por ex., ativado, desativado) e a rotação atual do motor a cada 30 ms. Os conversores escravos seguem o estado do conversor mestre.
INFORMAÇÃO

É possível utilizar um conjunto de cabos B para montar a rede escravo-mestre. Não é necessária a utilização de uma resistência de terminação. Maiores informações sobre os conjuntos de cabos encontram-se no catálogo "Servofusos".