Modo maestro-esclavo (P1-12 = 4)

[1] | RJ45 a cable RJ45 |
|
|
[2] | Distribuidor de cables |
|
|
El variador tiene una función integrada de maestro-esclavo.
Dependiendo del modo de funcionamiento, la función maestro-esclavo soporta dos posibilidades de configuración diferentes:
- Marcha de velocidad constante
- Distribución de cargas
En las dos tablas siguientes se describe la configuración correspondiente de los variadores de ambos modos de funcionamiento.
Un protocolo especial permite la comunicación maestro-esclavo. El variador comunica entonces mediante la interfaz de ingeniería RS485. Pueden interconectarse mediante conectores enchufables RJ45 hasta 63 variadores en una red de comunicación. La longitud máxima de la red de comunicación es de 1000 m.
Un variador se configura como maestro y los demás variadores, como esclavos. Por cada red debe haber un solo variador maestro. Este variador maestro transmite su estado de funcionamiento (por ejemplo, activado, desactivado) y su velocidad real del motor a intervalos de 30 ms. Los variadores esclavos siguen entonces el estado del variador maestro.
AVISO

Para establecer la red maestro-esclavo, se puede utilizar un set de cables B. No es necesario el uso de una resistencia de terminación. Encontrará información sobre los sets de cables en el catálogo.