Cableado general del mensaje de fallo de esclavo
En caso de fallo del maestro, los esclavos se paran automáticamente.
Para detectar un fallo de los esclavos en el maestro, el relé 1 de los esclavos debe estar configurado a "Variador preparado" y una entrada binaria del maestro, a "Entrada de error externa". Éstos se deben conectar del siguiente modo.
En el siguiente ejemplo se utiliza DI5 con la selección de función P1-15 = 6, 7, 16 o 17.