Mise en service avec moteurs préréglés SEW‑EURODRIVE
Il est possible de procéder à une mise en service si l'un des moteurs CMP.. (classe de vitesse 4500 min-1) ou l'un des moteurs MGF..-DSM (classe de vitesse 2000 min-1) suivants est raccordé au variateur de vitesse.
Type de moteur | Affichage |
|---|---|
CMP40M | 40M |
CMP50S/CMP50M/CMP50L | 50S/50M/50L |
CMP63S/CMP63M/CMP63L | 63S/63M/63L |
CMP71S/CMP71M/CMP71L | 71S/71M/71L |
MGF..2-DSM-B | gF-2 |
MGF..4-DSM-B | gF-4 |
MGF..4-DSM-B/XT | gF-4Ht |
MGF..1-DSM-C | gF-1c |
MGF..2-DSM-C | gF-2c |
MGF..4-DSM-C | gF-4c |
MGF..4-DSM-C/XT | gF4cHt |
Déroulement
- Régler le paramètre P1-14 sur "201" pour accéder aux paramètres spécifiques LTX.
- Régler le paramètre P1-16 sur le moteur préréglé, voir le chapitre Groupe de paramètres 1 : paramètres spécifiques servo (niveau 1)
Exemple
Exemple : | ||
Taille CMP.. | 50S | 40M, 50S, 50M, 50L, 63S, 63M, 63L, 71S, 71M, 71L |
Tension système moteur | 4 |
|
Moteurs frein | b | b = Clignote sur les moteurs frein |
Tous les paramètres nécessaires (tension, courant, etc.) sont réglés automatiquement.
REMARQUE