Puesta en marcha con motores preajustados de SEW‑EURODRIVE
La puesta en marcha se puede realizar cuando uno de los siguientes motores CMP.. (clase de velocidad 4500 min-1) o MGF..-DSM (clase de velocidad 2000 min-1) está conectado con el variador:
Tipo de motor | Indicación |
|---|---|
CMP40M | 40M |
CMP50S/CMP50M/CMP50L | 50S/50M/50L |
CMP63S/CMP63M/CMP63L | 63S/63M/63L |
CMP71S/CMP71M/CMP71L | 71S/71M/71L |
MGF..2-DSM-B | gF-2 |
MGF..4-DSM-B | gF-4 |
MGF..4-DSM-B/XT | gF-4Ht |
MGF..1-DSM-C | gF-1c |
MGF..2-DSM-C | gF-2c |
MGF..4-DSM-C | gF-4c |
MGF..4-DSM-C/XT | gF4cHt |
Secuencia
- Ajuste P1-14 a "201" para el acceso a los parámetros específicos de LTX.
- Ajuste P1-16 al motor preajustado, véase el capítulo Grupo de parámetros 1: Parámetros específicos de servo (nivel 1)
Ejemplo
Ejemplo: | ||
Tamaño CMP.. | 50S | 40M, 50S, 50M, 50L, 63S, 63M, 63L, 71S, 71M, 71L |
Tensión de sistema del motor | 4 |
|
Motores freno | b | b = parpadea con motores freno |
Todos los parámetros necesarios (tensión, corriente, etc.) se ajustan automáticamente.
AVISO