Inbetriebnahme mit voreingestellten Motoren von SEW-EURODRIVE
Eine Inbetriebnahme kann durchgeführt werden, wenn einer der folgenden CMP..-Motoren (Drehzahlklasse 4500 min-1) oder MGF..-DSM-Motoren (Drehzahlklasse 2000 min-1) am Umrichter angeschlossen ist:
Motortyp | Anzeige |
|---|---|
CMP40M | 40M |
CMP50S/CMP50M/CMP50L | 50S/50M/50L |
CMP63S/CMP63M/CMP63L | 63S/63M/63L |
CMP71S/CMP71M/CMP71L | 71S/71M/71L |
MGF..2-DSM-B | gF-2 |
MGF..4-DSM-B | gF-4 |
MGF..4-DSM-B/XT | gF-4Ht |
MGF..1-DSM-C | gF-1c |
MGF..2-DSM-C | gF-2c |
MGF..4-DSM-C | gF-4c |
MGF..4-DSM-C/XT | gF4cHt |
Ablauf
- Setzen Sie P1-14 auf "201" für den Zugriff auf LTX-spezifische Parameter.
- Setzen Sie P1-16 auf den voreingestellten Motor siehe Kapitel Parametergruppe 1: Servo-spezifische Parameter (Ebene 1)
Beispiel
Beispiel: | ||
CMP..-Baugröße | 50S | 40M, 50S, 50M, 50L, 63S, 63M, 63L, 71S, 71M, 71L |
Motorsystemspannung | 4 |
|
Bremsmotoren | b | b = blinkt bei Bremsmotoren |
Alle erforderlichen Parameter (Spannung, Strom usw.) werden automatisch eingestellt.
HINWEIS