Colocação em operação com motores

ATENÇÃO

Se o parâmetro P4-02 estiver definido para "1" ("Auto-Tune"), o motor pode começar a funcionar automaticamente.
Morte ou ferimentos graves.
- Certifique-se de que ninguém esteja ao alcance das partes móveis da unidade.
Informações adicionais
- Colocação em operação com motores assíncronos com controle U/f
- Colocação em operação com motores assíncronos com controle de rotação VFC
- Colocação em operação com motores assíncronos ou com motores giromagneto com controle de torque VFC
- Colocação em operação com motores síncronos sem realimentação do encoder (Controle PMVC)
- Colocação em operação para motores LSPM da SEW-EURODRIVE
- Colocação em operação com motores de relutância síncronos (controle SYN-R)
- Colocação em operação com motor de corrente contínua Brushless (controle BLDC)
- Colocação em operação para pré-ajustados da SEW-EURODRIVE