Colocação em operação com motores assíncronos ou com motores giromagneto com controle de torque VFC
- Conectar o motor no conversor. Ao conectar, observe a tensão nominal do motor.
- Introduzir os dados do motor na plaqueta de identificação do motor:
- P1-07 = Tensão nominal do motor
- P1-08 = Corrente nominal do motor
- P1-09 = Frequência nominal do motor
- P1-10 = Rotação nominal do motor
- P1-14 = 201 (menu de parâmetros ampliado)
- P4-01 = 1 (controle de torque VFC)
- P4-05 = fator de potência
- Ajustar a rotação máxima e mínima com P1-01 e P1-02.
- Ajustar as rampas de aceleração e desaceleração com P1-03 e P1-04.
- Inicie o processo de medição automática do motor "Auto-Tune" como descrito no capítulo Processo de medição automática ("Auto-Tune").
- Se a performance do controle for insuficiente, o comportamento do controle pode ser otimizado no parâmetro P7-10.
Informações adicionais