Inbetriebnahme mit Asynchronmotoren oder Drehfeldmagnetmotoren mit VFC-Drehmomentregelung

  1. Schließen Sie den Motor am Umrichter an. Achten Sie beim Anschließen auf die Nennspannung des Motors.
  2. Geben Sie die Motordaten vom Motortypenschild ein:
    • P1-07 = Bemessungsspannung des Motors
    • P1-08 = Bemessungsstrom des Motors
    • P1-09 = Bemessungsfrequenz des Motors
    • P1-10 = Bemessungsdrehzahl des Motors
    • P1-14 = 201 (erweitertes Parametermenü)
    • P4-01 = 1 (VFC-Drehmomentregelung)
    • P4-05 = Leistungsfaktor
  3. Stellen Sie die Maximal- und Minimaldrehzahl mit P1-01 und P1-02 ein.
  4. Stellen Sie die Beschleunigungs- und Verzögerungsrampen mit P1-03 und P1-04 ein.
  5. Starten Sie das automatische Motorausmessverfahren "Auto-Tune" wie in Kapitel Automatisches Ausmessverfahren ("Auto-Tune") beschrieben.
  6. Bei unzureichender Regelperformance kann das Regelverhalten über den Parameter P7-10 optimiert werden.