Exemplo de especificação de rotação e torque através do fieldbus

No exemplo a seguir, o valor nominal de torque e da rotação são especificados através do fieldbus:

  • P1-12

=

5, 6, 7 (seleção de fonte do sinal de controle)

  • P4-06

=

3 (referência de torque através do fieldbus)

  • P6-07

=

100% (desativação da monitoração de rotação)

  • P6-17

=

0 (desligamento do limiar de timeout de torque)

=

> 0 (possível ajuste dependente da aplicação)

  • P5-09

=

0, 1 (especificação da rotação em min-1 ou em %) Descrição do parâmetro P5-09 – P5-11 Definição dos dados do processo do fieldbus (PAx)

  • P5-10

=

2 (especificações do torque em %) Descrição do parâmetro P5-09 – P5-11 Definição dos dados do processo do fieldbus (PAx)