P5-09 – P5-11 Definição (POx) dados de saída do processo fieldbus
Definição das palavras de dados de processo transmitidas pelo CLP ou gateway para o conversor.
- 0: Rotação min-1 (1 = 0.2 min-1) → apenas possível se P1-10 for ≠ 0.
- 1: Rotação % (0x4000 = 100% relacionada à rotação máxima P1-01)
- 2: Valor limite/de referência de torque % (1 = 0.1 %A referência percentual é dada na tabela do P4-06.
) → P4-06 = 3
- 3: Ajustar tempo de rampa (1 = 1 ms) até ao máximo 65535 ms. → P5-07 = 1.
- 4: Referência PID (0x1000 = 100%) → P1-12 = 3 (fonte do sinal de controle)
- 5: Saída analógica 1 (0x1000 = 100%)Se as saídas analógicas forem controladas através de fieldbus ou SBus, é necessário ajustar também os parâmetros P2-11 ou P2-13 = 12 (Fieldbus/SBus (analógico)).
- Saída digital 1 (0x0001 = 24 V, outros valores = 0 V)Se as saídas digitais forem controladas através de fieldbus ou SBus, é necessário ajustar também os parâmetros P2-11 ou P2-13 = 13 (Fieldbus/SBus (digital)).
- 6: Saída analógica 2 (0x1000 = 100%)2)
- Saída digital 2 (0x0001 = 24 V, outros valores = 0 V)3)
- 7: Sem função