P5-09 – P5-11 Feldbus-Prozessausgangsdaten (PAx)-Definition
Ist die Definition der zu übertragenen Prozessdatenworte von der SPS oder vom Gateway zum Umrichter.
- 0: Drehzahl min-1(1 = 0.2 min-1) → nur möglich, wenn P1-10 ≠ 0 ist.
- 1: Drehzahl % (0x4000 = 100 % bezogen auf Maximaldrehzahl P1-01)
- 2: Drehmoment Soll-/Grenzwert % (1 = 0.1 %Der prozentuale Bezug ergibt sich aus der Tabelle von P4-06.
) → P4-06 = 3
- 3: Rampenzeit (1 = 1 ms) bis maximal 65535 ms. → P5-07 = 1 einstellen.
- 4: PID-Referenz (0x1000 = 100 %) → P1-12 = 3 (Steuerquelle)
- 5: Analogausgang 1 (0x1000 = 100 %)Werden die Analogausgänge über den Feldbus oder SBus gesteuert, muss zusätzlich der Parameter P2-11 oder P2-13 = 12 (Feldbus/SBus (analog)) gesetzt werden.
- Digitalausgang 1 (0x0001 = 24 V, andere Werte = 0 V)Werden die Digitalausgänge über den Feldbus oder SBus gesteuert, muss zusätzlich der Parameter P2-11 oder P2-13 = 13 (Feldbus/SBus (digital)) gesetzt werden.
- 6: Analogausgang 2 (0x1000 = 100 %)2)
- Digitalausgang 2 (0x0001 = 24 V, andere Werte = 0 V)3)
- 7: keine Funktion