P5-09 – P5-11 Définition données process de sortie bus de terrain (PAx)
Définition des mots données process transmis de l'API / de la passerelle vers le variateur de vitesse.
- 0 : vitesse min-1 (1 = 0.2 min-1) → Possible uniquement si P1-10 ≠ 0.
- 1 : Vitesse % (0x4000 = 100 % rapporté à la vitesse maximale P1-01)
- 2 : Consigne / valeur limite de couple % (1 = 0.1 %La référence en pour cent est indiquée dans le tableau du paramètre P4-06.
) → P4-06 = 3
- 3 : régler la durée de rampe (1 = 1 ms) jusqu'à 65535 ms max. → P5-07 = 1.
- 4 : référence PID (0x1000 = 100 %) → P1-12 = 3 (source de pilotage)
- 5 : sortie analogique 1 (0x1000 = 100 %)Si les sorties analogiques sont pilotées via le bus de terrain ou SBus, mettre le paramètre P2-11 ou P2-13 = 12 (Bus de terrain / SBus (analogique)) sur "1".
- Sortie digitale 1 (0x0001 = 24 V, autres valeurs = 0 V)Si les sorties sont pilotées via le bus de terrain ou SBus, mettre le paramètre P2-11 ou P2-13 = 13 (Bus de terrain / SBus (analogique)) sur "1".
- 6 : sortie analogique 2 (0x1000 = 100 %)2)
- Sortie digitale 2 (0x0001 = 24 V, autres valeurs = 0 V)3)
- 7 : sans fonction