P5-09 – P5-11 Definición (POx) de datos de salida de proceso de bus de campo
Definición de las palabras de datos de proceso transmitidas del PLC o de la pasarela al variador.
- 0: Velocidad min-1 (1 = 0.2 min-1) → solo posible cuando P1-10 ≠ 0.
- 1: Velocidad % (0x4000 = 100 % referido a la velocidad máxima P1-01)
- 2: Valor de consigna/límite de par % (1 = 0.1 %La referencia porcentual resulta de la tabla de P4-06.
) → P4-06 = 3
- 3: Tiempo de rampa (1 = 1 ms) hasta máximo 65535 ms. → ajustar P5-07 = 1.
- 4: Referencia PID (0x1000 = 100 %) → P1-12 = 3 (fuente de señal de control)
- 5: Salida binaria 1 (0x1000 = 100 %)Si las salidas analógicas se controlan mediante el bus de campo o SBus, se debe ajustar además el parámetro P2-11 o P2-13 = 12 (bus de campo/SBus (analóg.)).
- Salida binaria 1 (0x0001 = 24 V, otros valores = 0 V)Si las salidas binarias se controlan mediante el bus de campo o SBus, se debe ajustar además el parámetro P2-11 o P2-13 = 13 (bus de campo/SBus (digital)).
- 6: Salida analógica 2 (0x1000 = 100 %)2)
- Salida binaria 2 (0x0001 = 24 V, otros valores = 0 V)3)
- 7: Sin función