Exemplo de especificação de rotação e torque através das entradas analógicas
No exemplo seguinte, a entrada analógica 2 é usada como fonte de referência de torque e a rotação é predefinida através da entrada analógica 1:
| = | 3 (alocação dos bornes de entrada) |
| = | 2 (referência de torque através da entrada analógica 2) |
| = | 100 % (desativação da monitoração de rotação) |
| = | 0 (desligamento do limiar de timeout de torque) |
= | > 0 (possível ajuste dependente da aplicação) |