Ejemplo de especificación de velocidad y par mediante bus de campo

En el ejemplo siguiente, la consigna de par y la consigna de velocidad se especifican mediante bus de campo:

  • P1-12

=

5, 6, 7 (selección de la fuente de señal de control)

  • P4-06

=

3 (referencia de par mediante bus de campo)

  • P6-07

=

100 % (desactivación de la vigilancia de velocidad)

  • P6-17

=

0 (desactivación del umbral de desbordamiento de par)

=

> 0 (posible ajuste en función de la aplicación)

  • P5-09

=

0, 1 (especificación de par en min-1 o en %) Descripción del parámetro P5-09 – P5-11 Definición de datos de proceso de bus de campo (PAx)

  • P5-10

=

2 (especificación de par en %) Descripción del parámetro P5-09 – P5-11 Definición de datos de proceso de bus de campo (PAx)